Publique sus productos
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, pull-out spray, 2jet
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, pull-out spray, 2jet

    Traducido por Google,
    Zesis M33 Mezclador monomando de cocina 160, ducha extraíble, 2jet
    Especificaciones
    • Surfaces: - 74801000 Chrome - 74801670 Matt Black - 74801800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 160 • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8,2 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia74801XXX
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de productosZesis M33
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)51
    • Profundidad (mm)277
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures