Publique sus productos
Vivenis Single lever basin mixer 80 without waste set
Vivenis Single lever basin mixer 80 without waste set
    hansgrohe

    Vivenis Single lever basin mixer 80 without waste set

    Traducido por Google,
    Vivenis Mezclador monomando de lavabo 80 sin vaciador
    Especificaciones
    • Surfaces: - 75012000 Chrome - 75012670 Matt Black - 75012700 Matt White Specification: • ComfortZone 80 • projection: 133 mm • spout height: 80 mm • spray type: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia75012XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosVivenis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)139
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)163
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures