Publique sus productos
75013XXX Vivenis Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
75013XXX Vivenis Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    hansgrohe

    75013XXX Vivenis Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set

    Traducido por Google,
    Grifo Vivenis Pillar 80 con maneta para agua fría o agua preajustada sin vaciador
    Especificaciones
    • Surfaces: - 75013000 Chrome - 75013140 Brushed Bronze - 75013340 Brushed Black Chrome - 75013670 Matt Black - 75013700 Matt White Specification: • ComfortZone: 80 • projection: 133 mm • spout height: 80 mm • handle variant: lever handle • spray type: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Especificaciones técnicas
    • Referencia75013XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosVivenis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)139
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)163
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures