Publique sus productos
Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set
Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set
Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set

    Traducido por Google,
    Vivenis Mezclador de lavabo de 3 orificios 90 con vaciador automático
    Especificaciones
    • Surfaces: - 75033001 Chrome - 75033671 Matt Black - 75033701 Matt White - 75033821 Brushed Nickel Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 90 • spray type: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • material waste set: metal • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia75033USA
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosVivenis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures