Publique sus productos
Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet
Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet
    hansgrohe

    Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet

    Traducido por Google,
    Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet, juego de iniciación
    Especificaciones
    • Surfaces: - 76810000 Chrome - 76810670 Matt Black - 76810800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, filterhead, mineralisation cartridge Harmony with filter, CO2 bottle, SodaBase • ComfortZone 240 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps 60° or 110° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 6,5 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • cooled, filtered drinking water in still, medium and sparkling via selection button on the spout • control and monitoring of consumption data via hansgrohe home App • 425 g CO2 bottle for approx. 60 litres of sparkling water • filter capacity: 300 l • cooling capacity: 7 l/h cooled water • push notification for low filter or CO2 capacity (hansgrohe home App) • power consumption: 150 W (cooling phase), 1,6 W (standby) • power supply: 230V ±10 % • maximum withdrawal quantity (cooled/sparkling water): 2 l/min
    Especificaciones técnicas
    • Referencia76810XXX
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de productosAqittura M91
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)316
    • Ancho (mm)109
    • Profundidad (mm)291
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)24.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures