Publique sus productos
Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox
Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox
    hansgrohe

    Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox

    Traducido por Google,
    Aqittura M91 FilterSystem 210, caño extraíble, 1jet, sBox
    Especificaciones
    • Surfaces: - 76826000 Chrome - 76826670 Matt Black - 76826800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box, filterhead • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 6,5 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • filtered still drinking water via push button at the spout • filter connection: G ⅜ input and output • maximum withdrawal quantity (filtered water): 1,8 l/min
    Especificaciones técnicas
    • Referencia76826XXX
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de productosAqittura M91
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)395
    • Ancho (mm)66
    • Profundidad (mm)271
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures