Publique sus productos
Harlequin Floor-mounted Double Ballet Barre Bracket

Harlequin Floor-mounted Double Ballet Barre Bracket

Traducido por Google,
Soporte para barra de ballet. Puede instalarse al mismo tiempo que el suelo o colocarse sobre una superficie existente. Requiere fijaciones M10. Colores disponibles bajo pedido especial; consulte con el fabricante para obtener más información. Altura desde el suelo hasta la barra superior: 1055 mm. Características y ventajas: Una gama de barras de ballet portátiles, independientes o permanentes con soportes para montaje en el suelo. Se utilizan a menudo para ejercicios de calentamiento y estiramiento. Patas ajustables; proporcionan estabilidad en suelos irregulares.
Especificaciones
  • Color: Black

    Finish: Bracket powder-coated, Barre sanded

    Material: Steel - Timber

    Length: 1 500 / 2 300 mm

    Width: 50 mm

    Height: 1 080 mm


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHarlequin-floor-mounted-double-ballet-barre-bracket
  • Familia de productoBallet barre and bracket
  • Grupo de productosFloor-mounted Ballet Barres
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Suelo de alto rendimiento
  • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
  • Descripción Uniclass 2015Handrail systems