Publique sus productos
Harlequin Marine - dance floor for cruse boat

Harlequin Marine - dance floor for cruse boat

Traducido por Google,

Harlequin Marine cumple con las normas de la Organización Marítima Internacional (OMI) y las clasificaciones de resistencia al fuego. Es una pista de baile de PVC homogénea y resistente con una superficie ligeramente jaspeada para resistir las rozaduras.

Solicitud

Embarcaciones marinas, uso polivalente, danza percusiva incluyendo flamenco, irlandés y claqué, conciertos, televisión, teatro y representaciones operísticas.

Descripción

Sistemas de pisos vinílicos para danza, escenarios, teatro, cruceros y artes escénicas.

Características y beneficios:

  • Harlequin Marine se instala ampliamente en cruceros, ya que cumple con las normas IMO y las clasificaciones de resistencia al fuego. Ideal para: embarcaciones marinas, baile de percusión (claqué, irlandés, flamenco), conciertos, televisores, escenarios de teatro y otros usos multipropósito. Harlequin Marine es un piso de vinilo resistente al fuego y al desgaste especificado para instalación permanente.
  • Es adecuado para su instalación en espacios reducidos en embarcaciones marinas y para muelles decorativos en cruceros.
  • Harlequin Marine también es una buena opción como superficie de rendimiento de vinilo cuando se utiliza junto con un piso flexible Harlequin.
  • Compatible con REACH, BREEAM y LEED.
  • Emisiones de COV conforme a LEED: TVOC >0,5 mg/m³.
Especificaciones
  • General information

    Color

    Black

    Finish

    Embossed

    Slightly marbled

    Material

    Vinyl

    Shape

    Other

    Length

    20 mm

    Width

    2000 mm

    Height

    200 mm

    Warranty description

    Ten year

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHarlequin-marine
  • Familia de productoPerformance floor
  • Grupo de productosVinyl floors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)2000
  • Profundidad (mm)20
Información relacionada
  • Material principalVinilo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Suelo de alto rendimiento