Publique sus productos
Harlequin Stages - construction and refurbishment.

Harlequin Stages - construction and refurbishment.

Traducido por Google,
Escenario resistente que consta de dos capas de sustrato de madera contrachapada de abedul de 18 mm de calidad exterior, rematadas con una capa de sacrificio de 6 mm, terminada con una superficie superior Harlequin seleccionada para adaptarse a las necesidades del lugar. Características y beneficios: Puede acomodar camiones, plataformas y elevadores de tijera. Fácil de mantener. Uso flexible. Hecho para adaptarse a los requisitos del proyecto. Se puede ensamblar sobre una base de hormigón existente, vigas de madera o acero, ya que las vigas se colocan con los centros que coinciden con los requisitos de carga y durabilidad. Inclusión opcional de trampas de inmersión, rellenos de foso de orquesta y provisión para trampillas y carros de ballet. Renovación de escenario: Cuando un piso de escenario existente necesita renovación, Harlequin ofrece una variedad de servicios que incluyen: • lijado y repintado de pisos de madera existentes • reemplazo de una capa superior de madera dura 'de sacrificio' • reconstrucción, reparación o reconfiguración del escenario
Especificaciones
  • Weight:18.95 kg/m2

    Load: 789 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHarlequin-stages
  • Familia de productoStage building and theater flooring
  • Grupo de productosStage building
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-13
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Suelo de alto rendimiento
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_85
  • Descripción Uniclass 2015Stage equipment
  • Número OmniClass23-21 25 13
  • Título OmniClass Theater and Stage Equipment