Publique sus productos
Harlequin Standfast - Dance and Performance Vinyl
Harlequin Standfast - Dance and Performance Vinyl
Harlequin Standfast - Dance and Performance Vinyl

    Harlequin Standfast - Dance and Performance Vinyl

    Traducido por Google,

    Sistemas de suelos vinílicos para danza y artes escénicas.

    Solicitud

    Destinado a instalación permanente, es ideal para escenarios de teatro, ballet, danza contemporánea, moderna, de percusión (claqué, irlandés, flamenco), hip-hop, calle, jazz, aeróbic, platós de televisión y otros usos multiusos.

    Se puede utilizar con calefacción por suelo radiante.

    Descripción

    Harlequin Standfast es un suelo para espectáculos y escenarios resistente, duradero y antideslizante. Diseñado para una instalación permanente mediante adhesivo, las uniones están soldadas con calor para formar un espacio continuo para espectáculos.

    Características y beneficios:

    • Harlequin Standfast es un piso para danza, espectáculos y escenarios resistente, duradero y antideslizante.
    • Es una excelente opción como superficie de rendimiento de vinilo cuando se utiliza junto con un piso flexible Harlequin.
    • Destinado a una instalación permanente, es especialmente adecuado para escenarios de teatro, ballet, danza contemporánea, moderna, de percusión (claqué, irlandés, flamenco), hip-hop, calle, jazz, aeróbic, platós de televisión y otros usos multiusos.
    • Disponible en negro, gris y gris claro.
    • Lámina de PVC resistente y vinílica homogénea.
    • Compatible con REACH, BREEAM y LEED.
    • Emisiones de COV conforme a LEED: TVOC >0,5 mg/m³.
    • Utilizar con calefacción por suelo radiante, máximo 27⁰C.
    • Nivel de sonido generado por impacto (dentro de la habitación) (Lw): con Woodspring 91,90 dBA, con Liberty 99,20 dBA.
    Especificaciones
    • Color

      • Black
      • Grey

      Guidance for specification option:

      Grey or light grey.

      Finish

      Embossed

      Guidance for specification option:

      Plain embossed

      Material

      Vinyl

      Guidance for specification option:

      Homogeneous PVC with a slip-resistant performance surface.

      Length

      • 10000 mm
      • 15000 mm
      • 20000 mm

      Width

      1500 mm

      Height

      260 mm

      Warranty description

      Ten year

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHarlequin-Standfast
    • Familia de productoPerformance floor
    • Grupo de productosVinyl floors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)260
    • Ancho (mm)1500
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Suelo de alto rendimiento