Publique sus productos
Harlequin Wall-mounted Single Ballet Barre Bracket

Harlequin Wall-mounted Single Ballet Barre Bracket

Traducido por Google,

Solicitud

Ballet.

Descripción

Soporte para barra de ballet. Se pueden unir tramos de barra dentro de los cabezales del soporte para proporcionar una longitud continua. Los soportes están disponibles en una variedad de colores y acabados. Consulte al fabricante para obtener más información. La barra se debe colocar a 200 mm de la pared.

Características y beneficios:

  • Una gama de barras de ballet portátiles, independientes o permanentes, montadas en la pared o en el suelo, con soportes.
  • Los soportes se suministran completos con tornillos y tacos y se pueden montar a cualquier altura: cuatro fijaciones para el soporte simple y seis fijaciones para el soporte doble.
  • La altura recomendada desde el suelo hasta el centro de la parte superior de la barra es de 1052 mm (ISTD/RAD recomiendan entre 1020 y 1150 mm). Las barras se colocan a 21 cm de la pared hasta el centro de la barra. En el soporte doble, las dos barras de madera están separadas 20 cm.
  • Se pueden unir tramos de barra dentro de los cabezales de los soportes para ocultar las uniones y dar la impresión de un tramo de barra continuo. Por ejemplo, a lo largo de toda la pared de un estudio.
  • Elección del color del soporte: negro y gris disponibles de serie, colores adicionales como blanco y metalizado bajo pedido. Cromado también disponible bajo pedido.
  • La barra de madera tiene 5 cm (1,9”) de diámetro y 150 cm (59”) de largo. Otras longitudes disponibles fabricadas en madera de haya.
  • Las barras de madera vienen con un acabado lijado natural sin revestimiento.
Especificaciones
  • Color

    • Black
    • Grey
    • White

    Manufacturer guidance

    Additional colours including metallic available to order.

    Finish

    Sanded

    Guidance for specification option:

    Barre.

    Powder-coated

    Guidance for specification option:

    Bracket.

    Material

    • Timber
    • Steel

    Shape

    • Rectangle
    • Oval

    Length

    • 1500 mm
    • 2300 mm

    Width

    50 mm

    Height

    1100 mm

    Warranty description

    Five year

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHarlequin-wall-mounted-single-ballet-barre-bracket
  • Familia de productoBallet barre and bracket
  • Grupo de productosFloor-mounted Ballet Barres
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Suelo de alto rendimiento