Publique sus productos
Aasrum
Aasrum

    Aasrum

    Traducido por Google,
    Aasrum es una puerta exterior que pertenece a nuestra gama de moda. Con su diseño limpio, esta puerta se adapta a la mayoría de los tipos de casas. Aasrum tiene un valor u bajo de solo 0,8. La puerta tiene un grosor de 78 mm y tiene un dispositivo de bloqueo aprobado por el seguro. La puerta tiene una placa de aluminio para una barrera adicional contra la humedad. El umbral de madera dura con borde de desgaste de aluminio significa que el agua y la humedad fluyen hacia afuera y lejos de la puerta.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAasrum
    • Familia de productoYtterdører
    • Grupo de productosTrendy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioEPS
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors