Publique sus productos
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
Louver Doors - True Louver Effect
    Supa Doors

    Louver Doors - True Louver Effect

    4.3 de 5 estrellas4.3(35 reseñas)
    Traducido por Google,
    Las puertas con persianas usan una hoja de persiana estándar de 2-1/4” de ancho, lo que brinda una apariencia elegante. Las persianas se pueden sustituir por casi cualquier diseño de panel para permitir una estética a juego o personalizada o requisitos de espacio de aire libre. Los diseños estándar incluyen louver completo, louver/louver, louver/panel, panel/louver, louver/panel y otros. Las alturas y los anchos se pueden ajustar para cumplir con las dimensiones de la partición del inodoro, los vestuarios, la ADA o el armario del hotel.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLouver_Doors_True_Louver
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosLouver Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-04-28
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStile and Rail Wood Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica