Publique sus productos
Hawa Banio 40 GF Glass panel installation Sliding door system
Hawa

Hawa Banio 40 GF Glass panel installation Sliding door system

3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
Traducido por Google,

Hawa Banio 40 GF Sistema de puertas correderas para instalación de paneles de vidrio para puertas de vidrio de deslizamiento superior de hasta 40 kg (88 lbs.), con riel de rodadura montado en superficie. Con mecanismo de cierre suave y automático. Instalación de paneles de vidrio.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahawa-banio-40-gf-glass-panel-installation
  • Familia de productoDividing
  • Grupo de productosSliding Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Panel de la puerta
  • Nombre UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Descripción Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Glass Doors
  • Número OmniClass23-17 19 11 13
  • Título OmniClass Sliding Door Gear
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors