Publique sus productos
Hawa Junior 100 B Pocket Acoustics
Hawa

Hawa Junior 100 B Pocket Acoustics

4.3 de 5 estrellas4.3(8 reseñas)
Traducido por Google,

Herraje para puerta corredera Hawa Junior 100 B Pocket Acoustics para puertas de madera con guía superior de hasta 100 kg (220 lbs.), con carril de rodadura montado en superficie o carril de rodadura a ras del techo. Atenuación del sonido. Montaje en techo. Solución de bolsillo de pared.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahawa-junior-100-b-pocket-acoustics
  • Familia de productoDividing
  • Grupo de productosSliding Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Panel de la puerta
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Descripción Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Wood Doors
  • Número OmniClass23-17 19 11 13
  • Título OmniClass Sliding Door Gear