Publique sus productos
Hawa Porta 100 HC Sliding door system
Hawa

Hawa Porta 100 HC Sliding door system

4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
Traducido por Google,

Sistema de puertas correderas Hawa Porta 100 HC para puertas de madera de deslizamiento superior de hasta 100 kg (220 lbs.), con riel de rodadura montado en superficie. Opcionalmente con mecanismo de cierre suave y automático. Montaje en pared.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahawa-porta-100-hc
  • Familia de productoDividing
  • Grupo de productosSliding Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Panel de la puerta
  • Nombre UNSPSCWooden doors
  • Código UNSPSC30171504
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Descripción Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Wood Doors
  • Número OmniClass23-17 19 11 13
  • Título OmniClass Sliding Door Gear
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors