Publique sus productos
Model 1011HO2, Wall Mount ADA Touchless Dual Fountain

Model 1011HO2, Wall Mount ADA Touchless Dual Fountain

Traducido por Google,

Modelo 1011HO2, Hi-Lo ADA, fuente para beber doble de acero inoxidable resistente al vandalismo, montada en la pared, sin contacto, con panel posterior y canales 100 % libres de plomo. SÓLO PARA USO EN INTERIORES

La fuente para beber resistente al vandalismo de acero inoxidable sin contacto Haws 1011HO2 ADA Hi-Lo incorpora válvulas solenoides de acero inoxidable operadas por sensores controladas por un transformador para operación con manos libres. Se utiliza un regulador de presión para ajustar el flujo del burbujeador de acuerdo con las presiones del agua entrante.

  • Conjuntos de tazones de acero inoxidable tipo 304 de calibre 18 montados en soportes de pared de acero inoxidable tipo 304 de calibre 14
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen burbujeadores, tazones, desagües y placas inferiores.
  • Operación sin contacto para seguridad y tranquilidad
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • Tiempo de espera de obstrucción de 30 segundos para reducir la manipulación del sensor
  • Los cabezales de burbujeo de latón cromado pulido con flujo laminar anti-chorros integral eliminan las salpicaduras de agua.
  • Hermoso acabado satinado resistente a las manchas y la corrosión.
  • El diseño "Hi-Lo" permite el doble de usuarios que las fuentes normales y se adapta a las necesidades de varias alturas de usuario.

El modelo cumple con todas las regulaciones federales actuales para discapacitados, incluidas las de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Haws fabrica bebederos, grifos y enfriadores de agua eléctricos sin plomo según todas las definiciones conocidas, incluidas NSF/ANSI/CAN 61-Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California Advertencia: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Especificaciones
  • Model 1011HO2 Hi-Lo ADA wall mounted motion-activated vandal-resistant drinking fountain shall include dual 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall brackets, sensor operated stainless steel solenoid valves with 30-second obstruction time-out controlled by a transformer, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panel, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipes. (P-trap and stop require rear access) REQUIRES MODEL 6700.4 PRICED SEPARATELY.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-1011HO2
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)15
  • Ancho (pulgadas)30
  • Profundidad (pulgadas)19
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)47
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures