Publique sus productos
Model 1119B, "Hi-Lo" Wall Mounted Stainless Steel Drinking Fountains with a Back Panel

Model 1119B, "Hi-Lo" Wall Mounted Stainless Steel Drinking Fountains with a Back Panel

4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
Traducido por Google,

El bebedero Haws 1119B, sin barreras, Hi-Lo y antivandálico, utiliza un conjunto de válvula patentado de acero inoxidable, activado por pulsador, que permite el ajuste del chorro desde la parte frontal, así como el acceso al cartucho y al filtro. Esta fuente de pared ofrece el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, mecanizado a partir de una barra sólida, con acceso completo al cartucho de control de agua y al filtro integrado, y acceso frontal al ajuste de la altura del chorro para facilitar el mantenimiento sin necesidad de desmontar la válvula.

  • Filtro de agua opcional de 3000 galones disponible (modelo 6480)
  • Único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen burbujeadores, botones, desagües y placas inferiores.
  • El diseño de acero inoxidable tipo 304 de calibre 18 proporciona una fuente resistente y bien construida.
  • Fácil mantenimiento con acceso frontal para ajuste de válvula y reemplazo de cartucho.
  • Hermoso acabado satinado resistente a las manchas y la corrosión.
  • El diseño "Hi-Lo" permite el doble de usuarios que las fuentes normales y se adapta a las necesidades de distintas alturas de usuario.
  • Las esquinas suaves y redondeadas evitan contratiempos y otros accidentes que puedan ocurrir una vez instalada la fuente.
  • Los cuencos estampados de una sola pieza ofrecen un diseño estéticamente agradable y duradero.

El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluyendo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". El producto incluye:

  • 1119 : Fuentes Hi-Lo
  • 6700.4: Placa de montaje para fuente de pared

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Haga clic aquí para obtener más información.

Especificaciones
  • Model 1119B Hi-Lo wall mounted vandal-resistant barrier-free drinking fountain shall include dual 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins, 3/16″ (.47 cm) thick steel in-wall mounting plate, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panel, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" NPT traps. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-1119
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-24
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)13
  • Ancho (pulgadas)28
  • Profundidad (pulgadas)19
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)38
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos