El bebedero Haws 1109.14B, resistente, antivandálico y sin barreras, utiliza un conjunto de válvula patentado de acero inoxidable, activado por pulsador, que permite el ajuste del chorro desde la parte frontal, así como el acceso al cartucho y al filtro. Esta fuente de pared ofrece el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, mecanizado a partir de una barra sólida, con acceso completo al cartucho de control de agua y al filtro integrado, y acceso frontal al ajuste de la altura del chorro para facilitar el mantenimiento sin necesidad de desmontar la válvula.
- Filtro de agua opcional de 3000 galones disponible (modelo 6480)
- Único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida
- Vías fluviales 100% libres de plomo
- Los componentes resistentes al vandalismo incluyen burbujeador, botón, drenaje y placa inferior.
- La construcción de acero inoxidable tipo 304 de calibre 14 y la placa de montaje integral especializada ofrecen aún más protección con un diseño más resistente.
- El mantenimiento es fácil gracias al acceso frontal para el ajuste de la válvula y el reemplazo del cartucho.
- Hermoso acabado satinado resistente a las manchas y la corrosión.
- Las esquinas suaves y redondeadas evitan contratiempos y otros accidentes que puedan ocurrir una vez instalada la fuente.
- El cuenco estampado de una sola pieza ofrece un diseño estéticamente agradable y duradero.
El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluyendo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". El producto incluye:
- 1109.14: Fuente de agua individual
- 6700: Placa de montaje en pared
Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Haga clic aquí para obtener más información.