Publique sus productos
Haws 1011HSA RIVIVE™ Hydration Station™ Recessed Bottle Filler with HI-LO Fountains
Haws 1011HSA RIVIVE™ Hydration Station™ Recessed Bottle Filler with HI-LO Fountains
Haws 1011HSA RIVIVE™ Hydration Station™ Recessed Bottle Filler with HI-LO Fountains

    Haws 1011HSA RIVIVE™ Hydration Station™ Recessed Bottle Filler with HI-LO Fountains

    Traducido por Google,

    La fuente para beber y estación de llenado de botellas activada por movimiento, resistente al vandalismo y sin barreras, modelo 1011HSA, utiliza un cuerpo de válvula de acero inoxidable patentado que está fabricado a partir de una barra sólida, se puede realizar todo el mantenimiento a través del frente del conjunto de botón pulsador, lo que ofrece acceso al cartucho de control de agua y al filtro de suministro de agua integrado, y tiene acceso frontal al ajuste de altura del chorro de agua para facilitar el mantenimiento sin tener que quitar la válvula. Equipado con características de protección como cabezales de burbujeo, filtros de desechos y placas inferiores resistentes al vandalismo, este enfriador de agua eléctrico disuade rápidamente a los vándalos.

    • El cuerpo de la válvula de acero inoxidable de las fuentes es el único en el mercado mecanizado a partir de barras sólidas.
    • Conjuntos de recipientes de acero inoxidable tipo 304 de calibre 18 montados en soportes de pared de acero inoxidable tipo 304 de calibre 14
    • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen burbujeadores, cuencos, botones, desagües y placas inferiores.
    • Tubería de desagüe diseñada con acceso frontal con suficiente espacio de acceso para el tapón de agua, la caja de conexiones eléctricas, el filtro y las conexiones de drenaje.
    • Abertura de botella operada por sensor de 12" con luz LED con velocidad de llenado rápida de 1,1 gpm y flujo laminar con acceso frontal para cambiar el filtro
    • Capacidad de 3000 galones (11356 L), cartucho filtrante con control electrónico del ciclo de vida y luz indicadora de reemplazo del filtro. Cuando el filtro caduca, el solenoide deja de dispensar agua al llenador de botellas
    • La función de purga automática se activa automáticamente una vez cada 24 horas, si no se utiliza, para garantizar un suministro de agua fresca y la integridad de la trampa.
    • Vías fluviales 100% libres de plomo
    • Menú de visualización que muestra el ajuste del rango del sensor, el restablecimiento de fábrica, la lectura de la versión de software/firmware y la lectura de errores, junto con el contador de botellas que muestra la cantidad de botellas guardadas
    • El sensor resistente al vandalismo resiste rayones y suciedad por gotas de agua, y está separado de la pantalla para su mantenimiento.
    • Fácil mantenimiento con acceso frontal a la fuente para ajuste de válvula y reemplazo de cartucho

    El modelo cumple con todas las reglamentaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluidas las de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Haws fabrica bebederos, grifos y enfriadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluidas NSF/ANSI/CAN 61, Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

    Especificaciones
    • Model 1011HSA RIVIVE™ Hydration Station™ vandal-resistant wall-mounted ADA drinking fountain and recessed motion-activated bottle filler features dual 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14-gauge Type 304 Stainless Steel wall brackets, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panel and louvered intrusion-proof grill, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" (3.2 cm) O.D. waste pipes. Bottle filler includes a 3000 gallon (11356 L) capacity, Electronic Lifecycle Control filter cartridge, with filter replacement indicator light, LED lighted 12" sensor operated bottle opening with quick 1.1 gpm fill rate and laminar flow with front access for changing filter, auto purge feature automatically cycles water once every 24 hours, display menu which shows sensor range adjustment, factory reset, software/firmware version readout and error readout, along with bottle counter showing number of bottles saved, and vandal-resistant sensor resists scratching and water droplet fowling.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1011hsa-ada-filtered-vandal-resistant-wall-mount-dual-fountain-and-bottle-filler
    • Familia de productoRIVIVE | Drinking Fountains and Bottle Filling Stations
    • Grupo de productosHi Lo Fountains and Bottle Filling Station
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniClass Drinking Fountains