Publique sus productos
Model 1109FRB, Barrier-Free Freeze Resistant Wall Mount Fountain with 6521FR In-Wall Valve

Model 1109FRB, Barrier-Free Freeze Resistant Wall Mount Fountain with 6521FR In-Wall Valve

Traducido por Google,

La fuente para beber resistente al vandalismo y sin barreras Haws 1109FRB incluye un conjunto de válvula resistente al congelamiento operado neumáticamente completamente diseñado para uso continuo durante los meses de invierno. El diseño montado en la pared permite colocar la unidad de forma segura en múltiples ubicaciones sin ocupar espacio excesivo. Equipada con componentes resistentes al vandalismo, esta fuente no se altera fácilmente, lo que desalienta rápidamente a los vándalos.

  • El diseño de acero inoxidable tipo 304 de calibre 18 proporciona una fuente resistente y bien construida.
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen el burbujeador, el botón, el drenaje y la placa inferior.
  • La válvula está instalada en un área donde la temperatura se mantiene en un mínimo de 50 °F (10 °C), esta unidad ayudará a que la fuente permanezca completamente funcional en condiciones de congelación.
  • El flujo es fácilmente ajustable con la válvula reguladora suministrada.
  • Hermoso acabado satinado resistente a las manchas y la corrosión.
  • Las esquinas redondeadas y suaves evitan contratiempos y otros accidentes que pueden ocurrir una vez instalada la fuente.
  • El recipiente estampado de una sola pieza crea un diseño duradero y estéticamente agradable.

El modelo cumple con todas las regulaciones federales actuales para discapacitados, incluidas las de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Haws fabrica bebederos, grifos y enfriadores de agua eléctricos sin plomo según todas las definiciones conocidas, incluidas NSF/ANSI/CAN 61-Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

Especificaciones
  • Model 1109FRB wall mounted vandal-resistant barrier-free drinking fountain shall include an 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head, polished chrome-plated brass vandal-resistant push-button, a pneumatic valve installed on the inside wall where room temperatures do not drop below 50° F (10° C), self-draining water lines which protect the unit from freezing, polished chrome-plated brass vandal resistant waste strainer, vandal-resistant stainless bottom plate, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipe.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-1109FRB
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures