El modelo 1212SF, enfriador de agua interior ADA Hi-Lo con filtro y montaje en pared de acero inoxidable con estación de llenado de botellas de agua, cuenta con una válvula de burbujeo electrónica y un conjunto de barra de empuje, llenador de botellas operado por sensor y función de desactivación del burbujeador.
El enfriador de agua Haws 1212SF Hi-Lo ADA de montaje en pared con estación de llenado de botellas de agua es la incorporación más reciente a la oferta de hidratación más completa de la industria. El diseño moderno e innovador está diseñado para combinarse con espacios de oficinas, universidades y aeropuertos, o satisfacer las necesidades funcionales de espacios como el gimnasio de una escuela. El diseño de estación dual Hi-Lo permite el acceso estándar a la fuente ADA del lado izquierdo alto y del lado derecho bajo. Las válvulas solenoides activadas por barra de empuje electrónica brindan una fácil activación, y los burbujeadores reguladores de presión con protectores bucales de goma antimicrobianos flexibles no requieren ajuste. El llenador de botellas activado por sensor permite el funcionamiento con manos libres y la pantalla electrónica LED intuitiva mantiene al usuario informado cuando se filtra el agua y cuántas botellas de plástico se han guardado. El agua fresca y siempre filtrada con la función de control electrónico del ciclo de vida corta el flujo de agua cuando el filtro alcanza su capacidad en galones. El flujo comenzará nuevamente cuando se reemplace el filtro.
Certificado CSA para cumplir con NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53, NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 y CSA C22.2 No. 120. Cumple con ADA ICC A117.1, CSA B651, Estándares ADA 2010 del DOJ para diseño accesible cuando se instala correctamente. Capacidad de enfriamiento compatible con ASHRAE 18 de 8.0 galones por hora de agua potable a 50 grados, basada en agua de entrada de 80 grados y temperatura ambiente de 90 grados. Identificación de la FCC: 2AUAN-1200SF e IC: 25959-1200SF. Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre o áreas cerradas de piscinas (cloro), y el incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía.
Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California Advertencia: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |