La estación de llenado de botellas, activada por movimiento, refrigerada y arquitectónica, resistente al vandalismo, modelo 2000HSA.8 es un dispensador de agua higiénico y sin contacto con un atractivo arquitectónico que permite a los usuarios disfrutar de los beneficios del agua fresca y filtrada sin ninguno de los inconvenientes del agua embotellada. El diseño empotrado para montaje en pared permite colocar la estación de llenado de botellas de forma segura en varias ubicaciones sin ocupar espacio excesivo, y es práctica para aplicaciones permanentes de alto tráfico, como escuelas, edificios de oficinas, gimnasios e instalaciones de fabricación.
- Probado y certificado por CSA según NSF/ANSI/CAN 61, Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, Norma CSA B483.1 y Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006)
- Todos los paneles frontales y el hueco para llenar botellas son de acero inoxidable.
- El sensor cuenta con una función de tiempo de espera de 20 segundos que evita el uso no deseado.
- La función de purga automática se activa automáticamente una vez cada 24 horas para garantizar un suministro de agua fresca y la integridad de la trampa.
- El sistema de filtración de agua integral de última generación garantiza agua fresca y filtrada.
- Capacidad de 3000 galones (11356 L), con luz indicadora de reemplazo de filtro para notificar cuando es necesario reemplazarlo, modelo 6428
- La función de ahorro de energía inteligente apaga el sistema de refrigeración después de 2 horas de inactividad y se reiniciará automáticamente cuando se use.
- Acceso frontal para cambiar el filtro inteligente que incorpora programación sencilla de configuración, cambio y reinicio del monitor
- El flujo laminar evita las salpicaduras, manteniendo el área de bebida contenida y limpia.
- Gran abertura para botellas de 12" con iluminación LED y velocidad de llenado rápida de 1,1 gpm, y contador de botellas que muestra la cantidad de botellas guardadas
- Campo configurable como filtrado o no filtrado
- Destinado únicamente para uso en interiores.
El modelo cumple con todas las reglamentaciones federales vigentes para discapacitados, incluidas las de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Haws fabrica bebederos, grifos y enfriadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluidas NSF/ANSI/CAN 61, Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Nota: Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre o áreas de piscinas cerradas (cloro). Estas condiciones pueden anular la garantía.