Publique sus productos
Haws 2000HSSM RIVIVE Hydration Station Surface Mounted Bottle Filler, Non-Refrigerated

Haws 2000HSSM RIVIVE Hydration Station Surface Mounted Bottle Filler, Non-Refrigerated

Traducido por Google,

La estación de llenado de botellas arquitectónica de montaje en superficie modelo 2000HSSM es un dispensador de agua activado por movimiento y resistente al vandalismo con un atractivo arquitectónico que permite a los usuarios disfrutar de los beneficios del agua fresca filtrada sin ninguno de los inconvenientes del agua embotellada. El diseño de montaje en superficie permite que la estación de llenado de botellas se coloque de forma segura en varias ubicaciones sin ocupar espacio excesivo, lo que permite su uso en aplicaciones de alto tráfico, como escuelas, edificios de oficinas, gimnasios e instalaciones de fabricación.

  • Probado y certificado por CSA según NSF/ANSI/CAN 61, Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, Norma CSA B483.1 y Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006)
  • Todos los paneles frontales y el hueco para llenar botellas son de acero inoxidable.
  • El sensor cuenta con una función de tiempo de espera de 20 segundos que evita el uso no deseado.
  • La función de purga automática se activa automáticamente una vez cada 24 horas para garantizar un suministro de agua fresca y la integridad de la trampa.
  • El sistema de filtración de agua integral de última generación garantiza agua fresca y filtrada.
  • Capacidad de 3000 galones (11356 L), con luz indicadora de reemplazo de filtro para notificar cuando es necesario reemplazarlo, modelo 6428
  • Acceso frontal para cambiar el filtro inteligente que incorpora programación sencilla de configuración, cambio y reinicio del monitor
  • El flujo laminar evita las salpicaduras, manteniendo el área de bebida contenida y limpia.
  • Gran abertura para botellas de 12" con iluminación LED y velocidad de llenado rápida de 1,1 gpm, y contador de botellas que muestra la cantidad de botellas guardadas
  • Campo configurable como filtrado o no filtrado
  • Destinado únicamente para uso en interiores.

Haws fabrica bebederos y enfriadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluidas las normas NSF/ANSI/CAN 61, Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372 y la norma CSA B483.1. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006), la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura.

Especificaciones
  • Model 2000HSSM RIVIVE™ Hydration Station™ motion-activated bottle filling station with architectural roots is surface-mount wheel chair accessible, constructed of heavy duty, Type 304 Stainless Steel with a satin finish. The unit features an electric sensor for touch-free hygienic operation and a 20-second timeout preventing unwanted use, auto-purge after 24 of non-use, laminar flow to prevent splashing, a 1.2 gpm (4.2 L) flow rate for quick fill-up, and a 3000-gallon (11356 L) carbon block filter. Display menu shows sensor range adjustment, factory reset, software/firmware version readout and error readout. The mounting box is of heavy gauge, galvanized steel, which provides enough access room for water stop, electrical junction box, filter and drain connections. Field-configurable as either filtered or non-filtered.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHaws-2000HSSM
  • Familia de productoRIVIVE | Drinking Fountains and Bottle Filling Stations
  • Grupo de productosBottle Filling Station Only
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains