Los bebederos de pedestal de alta resistencia Haws , como el 3202, utilizan un conjunto de válvula de acero inoxidable con botón pulsador patentado que permite el ajuste del chorro desde la parte frontal, así como el acceso al cartucho y al filtro. Esta fuente de pedestal ofrece el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, mecanizado a partir de una barra sólida, con acceso completo al cartucho de control de agua y al filtro de suministro de agua integrado, y acceso frontal para ajustar la altura del chorro, lo que facilita el mantenimiento sin necesidad de desmontar la válvula. El diseño angular, sin barreras y con canaleta, del 3202 permite colocar el pedestal cuadrado de forma segura en múltiples ubicaciones donde se pueda instalar o haya relleno de grava. El relleno de grava y el diseño de canaleta eliminan por completo la necesidad de desagües tradicionales que pueden obstruirse con arena y otros contaminantes. La fuente también está equipada con múltiples componentes antivandálicos, lo que facilita su manipulación y disuade rápidamente a los peores vándalos.
- Acero galvanizado fabricado de calibre 12 de alta resistencia; con acabado con recubrimiento de polvo verde que proporciona una resistencia a la corrosión excepcional en una fuente de construcción resistente
- Vías fluviales 100% libres de plomo
- Fácil mantenimiento con acceso frontal para ajuste de válvula y reemplazo de cartucho.
- El protector de burbujeador resistente y soldado protege el punto de bebida contra el uso indebido.
- El panel de acceso grande permite un ajuste cómodo al ajustar componentes o cuando se necesita mantenimiento.
El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, como NSF/ANSI/CAN 61, Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con los Códigos de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".