El enfriador de agua eléctrico antivandálico modelo 1109.8B, sin barreras, ofrece 30,3 L (8 gph) de agua fría en una carcasa de acero inoxidable. Utiliza un conjunto de válvula patentado de acero inoxidable, activado por pulsador, que permite el ajuste del chorro desde la parte frontal, así como el acceso al cartucho y al filtro. Esta fuente de pared ofrece el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, fabricado a partir de una barra sólida. Se puede realizar el mantenimiento completo desde la parte frontal del conjunto de pulsador, que ofrece acceso al cartucho de control de agua y al filtro de suministro integrado. Además, cuenta con acceso frontal para ajustar la altura del chorro de agua, lo que facilita el mantenimiento sin necesidad de desmontar la válvula.
- Filtro de agua opcional de 3000 galones disponible (modelo 6480)
- Único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida
- Vías fluviales 100% libres de plomo.
- Los componentes resistentes al vandalismo incluyen el burbujeador, el botón, el drenaje y la placa inferior.
- La construcción de acero inoxidable tipo 304 de calibre 18 y el marco de montaje especializado requerido ofrecen una fuente resistente y bien construida.
- Las ranuras de la rejilla están diseñadas para eliminar los bordes afilados y están respaldadas por un filtro de espuma para proteger el motor del ventilador y el compresor de alto desplazamiento de los residuos.
- El mantenimiento es fácil gracias al acceso frontal para el ajuste de la válvula y el reemplazo del cartucho.
- Diseñado para funcionar con un bajo consumo de energía, este enfriador de agua y fuente garantizan una vida útil prolongada.
- El recipiente rectangular de una sola pieza está diseñado para una mayor durabilidad y facilidad de mantenimiento.
- Hermoso acabado satinado resistente a las manchas y la corrosión.
El modelo 1109.8B cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, como la Norma NSF/ANSI 61, Sección 9, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con los Códigos de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953), 116876 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Nota: Los dispensadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre ni en piscinas cerradas (cloro). Estas condiciones pueden anular la garantía. El producto incluye:
- 1109.8: Fuente de agua potable individual refrigerada
- HCR8 : Enfriador remoto
- MTGFR.SM : Marco de montaje
Advertencia de la Proposición 65. Advertencia para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.