Publique sus productos
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
    HBF Inc

    Mod by HBF

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Una colección de asientos cuidadosamente diseñada que adopta un enfoque moderno tanto para el trabajo como para el tiempo de inactividad, Mod se basa en la estética de los entornos residenciales y de hospitalidad al tiempo que aplica sólidas posibilidades de planificación a los entornos de contrato. Con una generosa amortiguación revestida de plumón para máxima comodidad y un tamaño que ahorra espacio, Mod proporciona una configuración ideal para el trabajo individual o colaborativo.

    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS

      • Arm & Armless
      • Standard 16" seat height
      • Fully Upholstered
      • Metal base
      • Power or USB-A module option
      • LEVEL® 2 certified
      • Indoor Advantage™ Gold
      • Meets HCWH Healthy Interiors Criteria
      OH Arm
      Height
      OW Width
      Between
      Arms
      OD Seat
      Height
      Seat
      Depth
      Mod Two - Seater Sofa 30.50 30.50 63.50 50.25 31.50 16 22.25
      Mod Armless Two-Seater Sofa 30.50 - 59.50 - 31.50 16 22.25
      Mod Three-Seater Sofa 30.50 30.50 93.00 79.75 31.50 16 22.25
      Mod Armless Three-Seater Sofa 30.50 - 89.00 - 31.50 16 22.25
      Mod Lounge Chair 30.50 30.50 40.00 26.75 31.50 16 22.25
      Mod Armless Lounge Chair 30.50

      -

      36.00 - 31.50 16 22.25
      Mod Stool 17.50 - 20.50 - 20.50 16 20.50
      Mod Two-Seater Bench 17.50 - 40.50 - 20.50 16 20.50
      Mod Three-Seater Bench 17.50 - 60.50 - 20.50 16 20.50
      Mod Ottoman 17.50 - 30.00 - 30.00 16 30.00
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamod
    • Familia de productoMod & Mod Highback
    • Grupo de productosMOD
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_29
    • Descripción Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniClass Benches
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos