Silencioso y eficiente, Flow120 es el sistema VMC empotrado en pared con una capacidad de renovación de aire de hasta 120 m³/h. Con 4 velocidades de caudal regulables, además de modo nocturno e hiperventilación, Flow120 de Helty garantiza una ventilación adecuada en espacios residenciales modernos o pequeñas oficinas del sector terciario.
La posibilidad de elegir entre diferentes tipos de cover (en chapa pintable o en plexiglás blanco/negro) permite que Flow120 se integre de forma armónica en cualquier ambiente, desde espacios domésticos hasta oficinas. La predisposición para la instalación empotrada también permite trabajar en muros perimetrales con un espesor mínimo de solo 34,5 cm.
El intercambiador entálpico asegura una recuperación de calor de hasta el 88%, garantizando una elevada eficiencia energética. Para una instalación horizontal —por ejemplo, debajo de una ventana— está disponible la versión Flow120H, diseñada específicamente para este tipo de aplicaciones. El modelo canalizable Flow C120 ofrece un sistema aún más versátil en el diseño de la VMC, permitiendo servir a varios locales dentro de la vivienda. La versión Flow120 con salidas de rejillas en la jamba de la ventana permite una instalación sin compromisos, preservando completamente la estética de la fachada.