Publique sus productos
VMC doble flujo Flow30
VMC doble flujo Flow30
    Helty

    VMC doble flujo Flow30

    Helty Flow30 es la solución VMI descentralizada empotrada en pared más accesible de la gama, diseñada específicamente para ofrecer una ventilación básica eficaz, a costes reducidos. La elección ideal para optimizar las actividades de obra y reducir la complejidad del sistema en contextos que requieren economías de escala y simplicidad de planificación.

    Flow30 simplifica la gestión de la ventilación gracias a una configuración predefinida, con funcionalidades básicas y solo dos velocidades de funcionamiento. Ideal para ambientes de hasta 30 m², Flow30 ofrece una alternativa válida y económica a los sistemas canalizados, garantizando prestaciones de aislamiento acústico y de filtración superiores frente a las soluciones push-pull. Instalable únicamente mediante la predisposición y completable posteriormente con la unidad VMI y la placa frontal en ABS, Flow30 se convierte en una solución funcional y de bajo coste también para garantizar la protección frente a moho y humedad.

    Flow30 ofrece la posibilidad de elegir entre dos tipos de intercambiador de calor, sensible o entálpico, para adaptarse de la mejor manera al clima y a las exigencias del ambiente a ventilar. Dos tecnologías diferentes, concebidas para garantizar el confort indoor en distintas situaciones y favorecer la salubridad de los espacios interiores del edificio.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlow30
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor

    Disponibilidad en regiones

    Europa