Publique sus productos
VMC doble flujo Flow40
VMC doble flujo Flow40
VMC doble flujo Flow40
VMC doble flujo Flow40
VMC doble flujo Flow40
    Helty

    VMC doble flujo Flow40

    Helty Flow40 amplía las posibilidades de configuración para adaptarse a cualquier nivel de personalización y ofrecer una respuesta adecuada a cada necesidad. El sistema VMI descentralizado empotrado en pared es ideal tanto para obra nueva como para rehabilitación, gracias a su enfoque invisible y modular: Flow40 no requiere conductos ni falsos techos, dejando a la vista únicamente una placa frontal, ahora disponible en nuevas variantes en chapa metálica o en PMMA blanco o negro. A estas se suma una placa pintable a ras de pared para los casos en los que se requiere una solución completamente invisible. El cuerpo de la unidad se aloja en una predisposición de EPS, adaptable a distintos espesores de pared, gestionable durante la fase de obra y completable posteriormente con la unidad VMI y la placa, también en un segundo momento. Helty introduce una nueva tecnología de intercambiador de calor, ofreciendo la posibilidad de elegir entre entaĺpico o sensible. Flow40 está disponible en versiones estándar, con compuertas, o con compuertas y precalentamiento. También es posible seleccionar la posición del panel de control: en pared, sobre caja 503 o en la propia unidad. De serie, incorpora un sensor higrométrico que regula automáticamente la ventilación en función de la humedad, así como un doble filtro ePM2,5 65% + Coarse 90% / Coarse 70%, que garantiza una limpieza eficaz del aire. La versión Flow40 con Salida para fachadas ventiladas integra las rejillas directamente en el lateral de la ventana, haciendo el sistema aún más invisible. La unidad puede combinarse con sensores opcionales de CO₂ e IAQ. Con la app Helty Home también es posible gestionar la ventilación a distancia, programar escenarios, controlar varias unidades y simplificar la operatividad.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlow40
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor

    Disponibilidad en regiones

    Europa