Publique sus productos
VMC doble flujo Flow400
VMC doble flujo Flow400
VMC doble flujo Flow400
VMC doble flujo Flow400
    Helty

    VMC doble flujo Flow400

    Flow400 ist die innovative Lösung für die effiziente Lüftung von Büros und Gemeinschaftsräumen mit einer Belegung von bis zu 10 Personen. Kompakt und vielseitig gewährleistet Flow400 dank seines fortschrittlichen Filtersystems jederzeit gefilterte und kontinuierlich erneuerte Luft. Das System ist mit ePM1-80%-Filtern ausgestattet, die bis zu 80 % der Feinstaubpartikel mit einer Größe unter einem Mikrometer zurückhalten. Ausgestattet mit einem enthalpischen Wärmetauscher mit einer Wärmerückgewinnung von bis zu 92 %, ist Helty Flow400 auf Luftvolumenströme von 80 bis 400 m³/h konfigurierbar. Mit einem Schalldruckpegel von nur 35 dB(A) bei Auslegungsvolumenstrom eignet sich das Gerät ideal für professionelle Umgebungen, in denen dem akustischen Komfort besondere Bedeutung zukommt. Mit einer Bautiefe von lediglich 22 cm ist Flow400 optimal für Nachrüstungen (Retrofit) in bestehenden Gebäuden geeignet und ist in der Steel-Version erhältlich, mit Stahlabdeckung für die sichtbare Montage an Wand oder Decke. Die optionalen hygrometrischen Sensoren und CO₂-Sensoren ermöglichen die kontinuierliche Überwachung der Innenraumluftqualität und regeln den Volumenstrom automatisch entsprechend dem tatsächlichen Bedarf. Integrierte Funktionen wie Free-Cooling und Nachtbetrieb gewährleisten eine hohe Effizienz und eine zusätzliche Energieeinsparung. La versión Flow400-R permite una gestión óptima y eficiente del riesgo radón, gracias a una tecnología específica diseñada para diluir las concentraciones del gas en ambientes interiores confinados. Gracias a la plataforma Cloud, la unidad también puede controlarse de forma remota, permitiendo la configuración de escenarios personalizados y la realización de operaciones de supervisión y control por parte de los Centros de Asistencia.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlow400
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor

    Disponibilidad en regiones

    Europa