Publique sus productos
WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

Traducido por Google,

DETALLES DE PRODUCTO

El ventilador de recuperación de energía WhisperComfort® 60 con certificación UL para montaje en techo o pared proporciona un suministro de aire fresco templado y un flujo de aire de escape equilibrado para mantener una presión neutra en toda la casa.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

  • El producto tiene certificación HVI para recuperación de energía y sonido.
  • Los puertos de acceso a presión estática facilitan a los evaluadores verificar el flujo de aire para cumplir con ASHRAE 62.2
  • Adecuado para proyectos nuevos/remodelados, unifamiliares/multifamiliares y de eficiencia energética
  • El selector de varias velocidades (20 a 50 CFM) proporciona un flujo de aire personalizable
  • La función Boost controlable por el ocupante mueve la velocidad del ventilador a 60 CFM cuando se activa
  • El núcleo capilar de alta eficiencia recupera el calor y ayuda a mantener los niveles de humedad deseados en el interior.
Especificaciones
  • WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWhisperComfort-60-Energy-Recovery-Ventilator
  • Familia de productoHome and Building Solutions
  • Grupo de productosVentilation & Indoor Air Quality / Energy Recovery Ventilators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • Clasificación IFC Recuperador de calor de aire a aire
  • Código ETIMEC011286
  • Nombre ETIMHeat recovery unit
  • Nombre UNSPSCFans
  • Código UNSPSC40101604
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_36
  • Descripción Uniclass 2015Heat recovery distribution equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir-to-Air Energy Recovery Equipment
  • Número OmniClass23-33 55 00
  • Título OmniClass Energy HVAC Recovery Equipment