Publique sus productos
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
    Heras

    Heras Traffic Barrier XL2, XXL

    Traducido por Google,

    La gama de barreras de tráfico Heras es una gama de barreras para controlar flujos de tráfico (intensos). Los accionamientos de barrera tienen un bajo consumo de energía pero proporcionan suficiente potencia para abrir y cerrar rápidamente barreras con una longitud máxima de brazo de 10 metros. El accionamiento está alojado en una carcasa de aluminio de atractivo diseño. Esto garantiza que su barrera tenga un aspecto elegante y sólido.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHTB-XL2-XXL
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosGates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1165
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)435
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)105
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC003588
    • Nombre ETIMTraffic management/road signage
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_06
    • Descripción Uniclass 2015Barrier parking control units
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 55 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVehicular Access and Parking
    • Número OmniClass23-39 11 11
    • Título OmniClass Traffic Safety Barriers and Protections