Publique sus productos
Calpipe Security - Fixed Rated Bollards
Atkore

Calpipe Security - Fixed Rated Bollards

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,

Los bolardos de poste fijo Calpipe Security Bollards brindan una protección sólida y sin concesiones contra la incursión de vehículos. Los bolardos integrados permanentemente ofrecen una protección confiable, creando una barrera física para peatones y edificios contra los vehículos que se aproximan y al mismo tiempo permiten el libre movimiento entre los bolardos. Los bolardos fijos no clasificados están disponibles en acero al carbono y acero inoxidable. Las aplicaciones de alta seguridad requieren bolardos con protección contra impactos. Cuando se necesita seguridad permanente y no existen restricciones de profundidad, los bolardos fijos con clasificación Deep Mount K4/M30 y K12/M50 están disponibles con un empotramiento máximo de 59” y están estrictamente fabricados en acero al carbono.

Descargue Atkore BIM Toolbar de forma gratuita para acceder a más de 1000 familias sin salir de Revit desde Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

o desde nuestra web BIM:
http://atkore.com/bim
Especificaciones
  • Specifications

    • Available in 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″ diameters
    • Extra heavy wall thickness available for high-security applications
    • Longer lengths are available
    • Shallow Mount options are available
Especificaciones técnicas
  • Referenciafixed-rated-bollards
  • Familia de productoCalpipe Security Bollards
  • Grupo de productosFixed Bollards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-04
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
  • Código ETIMEC012059
  • Nombre ETIMBollard
  • Nombre UNSPSCTraffic control
  • Código UNSPSC461615
  • Código Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
  • Descripción Uniclass 2015Metal bollards
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 39 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Bollards
  • Número OmniClass23-11 29 35
  • Título OmniClass Bollards