Publique sus productos
Uni Security - Extended post
Uni Security - Extended post
    Heras

    Uni Security - Extended post

    Traducido por Google,
    Con Uni Security, la máxima seguridad está al alcance de todos. Este recién llegado al mercado de seguridad holandés es el primero en el segmento de malla de acero. Los elementos están formados por perfiles en U horizontales patentados en los que los alambres verticales se colocan de forma descentrada. Esto hace que escalar desde el exterior sea casi imposible. Además, Uni Security es ideal para actualizar, si es necesario, con, por ejemplo, un cable de detección que se puede ocultar de forma invisible en el perfil en U. Con la elección de Uni Security tiene garantizada la seguridad para ahora y para el futuro.

    • Alambres de acero verticales anclados en viga perfil U

    • Paneles de 2510 mm de ancho con una altura de hasta 2430 mm

    • Combina bien con productos de acceso, control y detección

    • Pregalvanizado y con recubrimiento en polvo

    • Posibilidad de montaje al tresbolillo (±200 mm)

    Especificaciones
    • • Category: Staalmathekwerk/Welded mesh • Material: Steel • Nominal Height: 830 - 2430 • Nominal Width: 2480 • Warranty Details: https://www.heras.nl/over-heras/algemene-voorwaarden/ https://www.heras.de/kontakt/agb/
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUni-Security-Extended
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2430
    • Ancho (mm)2520
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_14
    • Descripción Uniclass 2015Fence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWelded Wire Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19 21
    • Título OmniClass Panel Fences