Publique sus productos
Turnstile B700
Turnstile B700
    Heras

    Turnstile B700

    Traducido por Google,

    Disponible en diversas configuraciones para adaptarse a diversos niveles de seguridad, requisitos operativos y estéticos, como: 90' de 4 brazos, 120' de 3 brazos, simple, brazo recto y rotor sólido. Los materiales y acabados incluyen recubrimiento de poliéster en polvo de alta calidad en una amplia gama de colores, y opcionalmente, estructura y rotores de acero galvanizado y acero inoxidable para soportar las condiciones ambientales más adversas.

    El mecanismo de alta resistencia con solenoides de régimen continuo está diseñado para un uso intensivo. El acoplamiento de goma entre el rotor y el mecanismo minimiza la vibración, el ruido, el rebote y el desgaste del mecanismo.

    Una unidad de control de estado sólido se conecta a la mayoría de los sistemas de control de acceso y membresía disponibles. Las anulaciones con llave permiten el paso durante cortes de energía y facilitan la instalación y el diagnóstico.

    Un conjunto de rueda dentada especial antirretorno evita la entrada no autorizada cuando el rotor está en movimiento o bloqueado.

    El torniquete Heras B700 es ideal para ubicaciones comerciales e industriales (específicamente seguridad perimetral no tripulada y entradas controladas por empleados).

    Especificaciones
    • • Category: Tourniquet/Turnstile/Drehkreuz/Rotationsgrindar • Duration Unit: Maintenance advise every 6 months • Material: Steel • Name: B700 • Nominal Height: 2317 • Nominal Width: 1360 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTurnstile-B700
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosGates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2317
    • Ancho (mm)1360
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_32_35_90
    • Descripción Uniclass 2015Turnstile systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23
    • Título OmniClass Access Control Turnstiles