Publique sus productos
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
    heroal

    heroal L&S

    Traducido por Google,

    Sistema de deslizamiento y elevación de aluminio en tres variantes

    heroico S 77
    La variedad es nuestro punto fuerte: heroal S 77 es un sistema de perfiles modulares con un diseño moderno que cumple con los más altos requisitos estructurales. Ofrece una selección de dos anchos de vista de marco, así como una selección casi ilimitada de superficies, y es compatible con otros sistemas heroicos. heroal S 77 también se puede utilizar para implementar variantes de diseño de múltiples pistas y diseños totalmente accesibles. Las geometrías especiales de los perfiles de las hojas garantizan el cumplimiento de
    todos los requisitos y especificaciones para aislamiento térmico en todos los tamaños y pesos de marcos. La tecnología Heroal Seal optimizada con cuatro niveles y cortavientos, así como el uso de esquinas selladas en las hojas y el sellado de juntas centrales garantizan una permeabilidad al aire y una estanqueidad óptimas contra la lluvia torrencial, así como un manejo fácil y eficiente.

    heroico S 77 HI
    La eficiencia energética cuenta: Como un desarrollo lógico adicional del sistema corredero y elevable heroal S 77, heroal S 77 HI es un sistema altamente termoaislante que ofrece una zona de aislamiento modular y cuatro niveles de tecnología de sellado, así como protección contra el viento para hojas y Dispositivos de sellado de juntas centrales. Esto permite alcanzar valores de Uw a partir de ≥1,0 W/m2K. Los materiales de aislamiento económicos y de alta calidad se utilizan en la construcción térmicamente crítica
    detallando el sistema de puertas correderas elevables

    heroal S 77 SL abre nuevas áreas grandes y garantiza la máxima transparencia con su construcción de marco única e innovadora. Esta generación de heroicas puertas correderas elevables combina un marco de monorraíl móvil con un acristalamiento de marco fijo con los anchos de vista más pequeños. Este gran acristalamiento sin marco con un diseño claro es un vínculo prácticamente imperceptible entre el interior y el exterior y extiende el espacio habitable más allá de sus límites reales. El heroico sistema corredero-elevable S 77 SL es un elemento de diseño arquitectónico moderno y crea un nuevo ambiente en una habitación. El heroico sistema corredizo-elevable S 77 SL forma un equilibrio armonioso entre el diseño contemporáneo, el máximo confort y la funcionalidad constante. Sus delicados detalles de construcción modular hacen que el heroico S 77 SL se pueda instalar sin límites, ya sea en una nueva construcción o en una renovación. Las formas de hoja heroicas especiales y probadas cumplen todos los requisitos de aislamiento térmico para todos los tamaños y pesos de hoja de hoja. La tecnología de sellado Heroal con cuatro niveles de sellado y el uso de esquinas de sellado de EPDM en el sellado de juntas centrales y abatibles brindan características de rendimiento óptimas con respecto a la permeabilidad al aire y la hermeticidad contra la lluvia torrencial.

    Especificaciones
    • System properties heroal S 77 HI
      » Max. casement leaf heights: 2,400 mm, using additional static strengthening extendable to 3,000 mm
      » Max. casement weights: 300 kg, extendable to 400 kg through the use of tandem runners
      » Maximum ease of operation: Newly-added extra features, invisible from the outside, allow easy operation, even of heavy casements – whenever needed, and at the push of a button, thanks to the integrated drive system.
      » Frame and casement profiles can be supplied with or without PU foam in two lengths (cut optimisation)
      » Adapted/Optimised fitting casement profiles
      » Seal technology with four levels and wind stop for casement and central joint seals
      » Frame drainage either visible or concealed, concealed casement drainage
      » Cost-optimized, time-saving processing using con structive solutions, such as 90° cuts of additional lift and slide profiles 

      Configuration options and design heroal S 77 HI
      » Opening types: Two- or three-track with up to six moveable casements
      » Fully accessible version (zero barrier) through integration of the ground threshold in the structure and use of the heroal DS drainage systems
      » Colour design in high-quality heroal hwr powder coating
      » Extensive range of connection and additional profiles for integration in conservatories and the like, and the application of heroal IS insect protection systems


      System properties heroal S 77 SL
      » Max. casement leaf heights: 2,400 mm, extendible up to 3,000 mm with additional static strengthening
      » Max. casement weights: 300 kg, extendible up to 400 kg with the use of tandem carriage
      » Max. operating comfort: New additional items, not visible from outside, enable effortless easy operation, also of difficult casements – also available on request with push button thanks to an integrated drive system.
      » Exceptionally smooth running with its combination of tried-and-tested fitting systems and heroal high-grade
      steel runners
      » Flexible and non-wearing EPDM-sealed moulded parts for long-lasting tightness against driving rain and wind
      » Sealing technology with four levels and windstop for casement and central joint seal
      » Glazing seal with narrow elevations, fully retractable
      » Cost-optimised and time-saving processing with innovative heroal detailed solutions
      » Highly thermally insulated 3-chamber profile system
      » heroal seal technology with patented warp-resistant casement profiles

      Configuration options and design heroal S 77 SL
      » Types of opening: Single-track (monorail) with up to two movable casements.
      » 90° corner formation with all-glass corner made of insulation glass or opening casement corner.
      » Accessible threshold design with integration into the structure attachment
      » Handle selection: Turning handle with handle recess outside, or turning handle inside and out. Both versions are optionally lockable
      » Handle colours: White, silver, anodized (E6/EV1) and high-grade steel
      » Extensive range of connection and additional profiles for easy structural integration
      » Integration into the heroal C 50 curtain wall system
      » Additional design freedom with the various profile colours on the element interior and exterior
      » Colour design in high-quality heroal hwr powder coating

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaheroal_LS
    • Familia de productoDoor systems
    • Grupo de productosheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-12-01
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Descripción Uniclass 2015Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors