Publique sus productos
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
    heroal

    heroal S

    Traducido por Google,

    heroico S 65

    Sistema de puerta corredera optimizado
    El sistema de puertas correderas de aluminio heroal S 65 se caracteriza por una producción extremadamente fácil y eficiente y un diseño de hoja innovador. Las tiras aislantes se han desarrollado especialmente para este sistema de puertas correderas y hacen posibles hojas especialmente grandes al mismo tiempo que ofrecen protección contra la deformación (efecto bimetálico). Dado que el laberinto está preinstalado en los perfiles de la hoja, ya no es necesaria una fijación separada y se hacen posibles juntas centrales muy delgadas de solo 62 mm de ancho de cara. Como es habitual, los marcos son cortados a inglete. El marco completo reduce la complejidad del sistema, lo que lleva a una producción simplificada. Como una solución económicamente atractiva, el sistema de puertas correderas heroal S 65 es especialmente adecuado para construcciones residenciales de alto nivel y comerciales eficientes.


    heroico S 42

    Eficiente y funcional
    El sistema de corredera heroal S 42 establece el estándar en términos de aislamiento térmico, sostenibilidad, economía y procesamiento. Una de las razones de esto son los detalles de construcción innovadores del sistema. Se utiliza una gama de tecnologías con el sistema de deslizamiento heroal S 42: los beneficios y las fortalezas de las tecnologías de compuesto, ángulo de esquina, conexión y ajuste de heroal se combinan para lograr el mejor efecto dentro de este sistema. La impecable atención al detalle y el alto nivel de eficiencia y funcionalidad permiten la provisión de hojas corredizas y guillotinas dobles impecables para edificios privados y comerciales. heroal S 42 abre nuevas grandes dimensiones y garantiza la máxima transparencia.

    Especificaciones
    • heroal S 42

       System properties
      » Installation depths: frame 72/79 mm, casement 38/42 mm, casement bars 38 mm
      » View widths: frame from 48 mm, casement from 68 mm, casement bars 68 mm
      » Max. casement leaf height: 2600 mm
      » Max. casement leaf width: 2500 mm
      » Max. thickness of infill panel/glass: 24–28 mm
      » Max. casement weights: 80/160 kg
      » Locks: 1- to 3-way, can be lockable
      » Heat insulation: Uw ≥ 1.4 W/m²K
      » Air permeability: class 4
      » Tightness against driving rain: 8A
      » Wind load resistance: B2
      » Soundproofing: up to 37 dB

      Design options
      » Opening types: 2- or 3-track with up to 6 sliding casements
      » 90° corner design for inner and outer corners
      » Element couplings possible with heroal W 72
      » Combination with heroal W 65 and heroal W 72 as insert frame
      » Accessible threshold design with concealed, controlled drainage via drainage system
      » Compatible with the heroal C 50 curtain wall system and the heroal IS insect screen system
      » Variety of surface designs, including for interior and exterior element side
      » Colour design in high-quality heroal hwr powder coating

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaheroal_S
    • Familia de productoDoor systems
    • Grupo de productosheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-01
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Descripción Uniclass 2015Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors