Publique sus productos
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
    Hesco

    HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier

    Traducido por Google,

    Fabricado en Europa
    contacto: support@hesco.com

    MIL 10B CL
    Las barreras defensivas originales llenas de tierra

    Su diseño innovador inigualable ha protegido al personal, los vehículos, el equipo, las instalaciones y otros activos críticos para los gobiernos, las operaciones militares y humanitarias y civiles durante más de dos décadas.

    MIL SE PUEDE UTILIZAR PARA:

    • MURALLAS DEFENSIVAS
    • BASES OPERATIVAS AVANZADAS
    • BUNKERS DE ALOJAMIENTO
    • PERIMETRO DE SEGURIDAD
    • PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIÓN Y BALÍSTICA
    • CENTROS DE MANDO Y CONTROL
    • CAMPOS DE ENTRENAMIENTO Y CASAS DE TIRO
    • COMPUESTOS MILITARES
    • ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES
    • TRAVESÍAS EXPLOSIVAS
    • PUNTOS DE CONTROL DEL VEHÍCULO
    • MITIGACIÓN DE VEHÍCULOS HOSTILES
    Especificaciones
    • Geotextile -lined welded mesh barrier coated to ASTM A 856. All wires conform to BS EN 10218-2:2012, Zinc-Aluminum coatings are to BS EN 10244-2:2009, where appropriate. The geotextile is a heavy-duty, non-woven, permeable, polypropylene fabric, available in either beige or green color.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahesco-mil-10b-cl
    • Familia de productoHESCO
    • Grupo de productosMIL Units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas