Publique sus productos
HESCO MIL 3 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 3 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 3 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 3 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 3 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 3 Earth Filled Defensive Barrier
    Hesco

    HESCO MIL 3 Earth Filled Defensive Barrier

    Traducido por Google,

    Estándar MIL 3

    Las barreras defensivas originales rellenas de tierra

    Su diseño innovador e inigualable ha protegido personal, vehículos, equipos, instalaciones y otros activos críticos para gobiernos, fuerzas armadas y operaciones humanitarias y civiles durante más de dos décadas.

    MIL SE PUEDE UTILIZAR PARA:

    • MUROS DEFENSIVOS
    • BASES DE OPERACIONES AVANZADAS
    • BÚNKERES DE ALOJAMIENTO
    • SEGURIDAD PERIMETRAL
    • PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES Y BALÍSTICA
    • CENTROS DE MANDO Y CONTROL
    • CAMPOS DE ENTRENAMIENTO Y CASAS DE TIRO
    • COMPLEJOS MILITARES
    • ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES
    • TRAVESÍAS EXPLOSIVAS
    • PUNTOS DE CONTROL DE VEHÍCULOS
    • MITIGACIÓN DE VEHÍCULOS HOSTILES
    Especificaciones
    • Geotextile -lined welded mesh barrier coated to ASTM A 856. All wires conform to BS EN 10218-2:2012, Zinc-Aluminum coatings are to BS EN 10244-2:2009, where appropriate. The geotextile is a heavy-duty, non-woven, permeable, polypropylene fabric, available in either beige or green color.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahesco-mil-3
    • Familia de productoHESCO
    • Grupo de productosMIL Units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39
    • Ancho (pulgadas)39
    • Profundidad (pulgadas)39
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas