Publique sus productos
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20199
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20199
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20199
    HEWI

    Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20199

    Traducido por Google,
    Papelera Range 477 - contenedor rectangular con radios amplios - sirve como papelera para toallas de papel usadas - Capacidad aprox. 25 l - Soporte para bolsas oculto e integrado - 281 mm de ancho, 505 mm de alto y 181 mm de profundidad - Para montaje en pared - Cuerpo fabricado en poliamida de alto brillo en color HEWI 99 (blanco puro) - Elemento de marco / ranura de apertura fabricado en poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional) - Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-05-20199
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)505
    • Ancho (mm)281
    • Profundidad (mm)181
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011189
    • Nombre ETIMGarbage bucket
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 19 11
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers