Publique sus productos
Hygiene bag dispenser, 477-06-750
Hygiene bag dispenser, 477-06-750
Hygiene bag dispenser, 477-06-750
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 477-06-750

    Traducido por Google,
    Dispensador de bolsas higiénicas Serie 477: cuerpo cúbico con radios suaves, diseño lineal y funcional, claro y armonioso. Contiene y dispensa bolsas higiénicas patentadas de material sintético. Para montaje en pared. Medidas: 143 mm de ancho, 103 mm de alto y 27 mm de profundidad. Fabricado en poliamida de alta calidad en los colores HEWI. Incluye material de fijación HEWI no corrosivo. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-06-750
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)103
    • Ancho (mm)143
    • Profundidad (mm)27
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC012353
    • Nombre ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniClass Sanitary Goods Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS