Publique sus productos
Soap dispenser, Matt edition, 477-06B10005
Soap dispenser, Matt edition, 477-06B10005
Soap dispenser, Matt edition, 477-06B10005
    HEWI

    Soap dispenser, Matt edition, 477-06B10005

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón Gama 477: recipiente cilíndrico con soporte de pared en forma de anillo, apto para jabón líquido estándar, permite el uso con una sola mano, control de la dosificación mediante un pulsador grande en la parte frontal, recipiente extraíble, protección antirrobo mediante fijación con tornillos ocultos, tapa del recipiente con cerradura, base de pared para ocultar los orificios (477.06BE04) (se debe pedir por separado). Dimensiones: 76 mm de ancho, 214 mm de alto, 119 mm de profundidad, diámetro del recipiente 76 mm, capacidad 500 ml. Base y soporte de pared fabricados en poliamida mate de alta calidad en colores HEWI 99 (blanco puro), 98 (blanco señal), 97 (gris claro), 95 (gris piedra) y 92 (gris antracita). Pulsador de poliamida mate de alta calidad en color HEWI 92 (gris antracita). Recipiente y tapa de material sintético transparente blanco mate. Sostenibilidad: EPD (Declaración Ambiental de Producto). Declaración del producto
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-06B10005
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)214
    • Ancho (mm)76
    • Profundidad (mm)119
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers