Publique sus productos
Paper towel dispenser, Matt edition, 477-06B60005
Paper towel dispenser, Matt edition, 477-06B60005
Paper towel dispenser, Matt edition, 477-06B60005
    HEWI

    Paper towel dispenser, Matt edition, 477-06B60005

    Traducido por Google,
    Dispensador de toallas de papel Serie 477: contenedor rectangular con abertura de acceso con borde, para toallas de papel estándar, con capacidad para aproximadamente 450 toallas. Abertura del dispensador de fácil uso, fácil de llenar y con cierre de seguridad. Para montaje en pared. Dimensiones: 310 mm de ancho, 459 mm de alto y 160 mm de profundidad. Contenedor fabricado en material sintético blanco translúcido de alta calidad. Bordes de la abertura del dispensador con poliamida mate de alta calidad en colores HEWI 99 (blanco puro), 98 (blanco señal), 97 (gris claro), 95 (gris piedra) y 92 (gris antracita). Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-06B60005
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosPaper dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)459
    • Ancho (mm)310
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010593
    • Nombre ETIMPaper dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_75
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniClass Sanitary Goods Dispensers