Publique sus productos
Hygiene bag dispenser, Matt edition, 477-06B750
Hygiene bag dispenser, Matt edition, 477-06B750
Hygiene bag dispenser, Matt edition, 477-06B750
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, Matt edition, 477-06B750

    Traducido por Google,
    Dispensador de bolsas higiénicas Serie 477: cuerpo cúbico con radios suaves, diseño lineal y funcional, claro y armonioso. Contiene y dispensa bolsas higiénicas patentadas de material sintético. Para montaje en pared. Dimensiones: 143 mm de ancho, 103 mm de alto y 27 mm de profundidad. Fabricado en poliamida mate de alta calidad en colores HEWI 99 (blanco puro), 98 (blanco señal), 97 (gris claro), 95 (gris piedra), 92 (gris antracita) y 90 (negro azabache). Incluye material de fijación HEWI no corrosivo. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-06B750
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)103
    • Ancho (mm)143
    • Profundidad (mm)27
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC012353
    • Nombre ETIMAccessories bathroom accessories
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_75
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniClass Sanitary Goods Dispensers