Publique sus productos
Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA
Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA
Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA
    HEWI

    Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA

    Traducido por Google,
    Dispensador de fundas para asientos de inodoro, Sistema 900 - Para colocar y retirar fundas de asientos de inodoro de papel desechables disponibles comercialmente - Para montaje en pared - 400 mm de ancho, 280 mm de alto y 48 mm de profundidad - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, pulido mate - Incluye material de fijación HEWI resistente a la corrosión
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-06-017XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosDispenser systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)280
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)48
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC012353
    • Nombre ETIMAccessories bathroom accessories
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniClass Sanitary Goods Dispensers