Publique sus productos
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-311
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-311
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-311
    HEWI

    Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-311

    Traducido por Google,
    Ducha, pasamanos de bañera con barra de ducha deslizante incluida. Ducha de mano y manguera de ducha de la serie 801 que consta de: - Rieles dispuestos vertical y horizontalmente, varillas conectadas en ángulo recto con rosetas de fijación de acero y soporte de ducha - Con riel vertical con soporte para cabezal de ducha que se puede mover hacia un lado (para instalación) - Se utiliza en la zona de ducha y bañera para sujetarse y como soporte - Longitud vertical 1100 mm, longitudes horizontales (montaje en esquina) 762 mm cada una - Profundidad 89 mm, espacio libre a la pared 56 mm, diámetro de la varilla 33 mm, diámetro de la roseta 70 mm - El soporte del cabezal de ducha se puede inclinar continuamente y, después de tirar o empujar una palanca grande, se puede ajustar su altura - Adaptador cónico en el soporte del cabezal de ducha que facilita el enganche del cabezal de ducha - Con núcleo de acero continuo y resistente a la corrosión - Montaje en pared con material de montaje específico para pared y rosetas HEWI - Se puede montar en el lado derecho e izquierdo - probado hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - fabricado en alto brillo Poliamida en color HEWI 99 (blanco puro) y - Ducha de mano de 1 chorro con manguera de ducha de plástico, color blanco - Ducha de mano con pomos antical de limpieza suave - Tipo de haz: Lluvia - Diámetro del cabezal de ducha: 105 mm - Protuberancias y anillo de plástico gris claro - Caudal a 3 bar: 14 l/min - Filtro de suciedad enjuagable - Rosca de conexión G 1/2, tamaño de conexión: DN 15 - Longitud de la manguera 1600 mm - Protegido contra torceduras - El cono giratorio evita que la manguera de ducha se retuerza - Cono giratorio de metal/moleteado de metal, cromado - Ducha de mano probada según KTW y W270 - Manguera de ducha probada según EN 1113 y KTW - Tenga en cuenta que al usar con asientos suspendidos: Se requiere una comprobación de compatibilidad. - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y barras de mano para ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea en el área de descarga del producto correspondiente. - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-35-311
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower grab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1170
    • Ancho (mm)797
    • Profundidad (mm)797
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units