Publique sus productos
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-317
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-317
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-317
    HEWI

    Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-317

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo para ducha y bañera con soporte ajustable para cabezal de ducha incluido. Ducha de mano y manguera de ducha de la serie 801 que consta de: - Barra de apoyo para ducha y bañera con soporte ajustable para cabezal de ducha - Barras dispuestas vertical y horizontalmente conectadas en ángulo recto con rosetas de fijación de material sintético y soporte para cabezal de ducha - Con barra para cabezal de ducha que se puede empujar verticalmente hacia un lado (para montaje) - Sirve en la zona de ducha y bañera para sujetar y apoyar - Longitud vertical 1100 mm, longitud horizontal (montaje en esquina) 762 mm - 91 mm de profundidad, distancia libre a la pared 58 mm, diámetro de la barra 33 mm, diámetro de la roseta 70 mm - Apto para soportes de cabezal de ducha de mano de varios fabricantes - El cabezal de ducha se puede inclinar infinitamente y su altura se puede ajustar tirando o presionando una palanca de gran superficie - El soporte cónico en el soporte del cabezal de ducha facilita la colocación del cabezal de ducha - Con núcleo metálico y codos de extremo reforzados con acero inoxidable - Montaje en pared con material de fijación específico para pared y rosetas de HEWI - Se puede montar en el lado izquierdo y derecho - Fabricado en poliamida de alto brillo en color HEWI 99 y - Ducha de mano de 1 chorro con manguera de ducha de material sintético, color blanco - Ducha de mano con pomos antidesprendimiento de limpieza suave - Tipo de chorro: Lluvia - Diámetro del cabezal de ducha: 105 mm - Pomos y anillo de material sintético gris claro - Caudal a 3 bar: 14 l/min - Filtro de recogida de suciedad enjuagable - Rosca de conexión G 1/2, tamaño de conexión: DN 15 - Longitud de la manguera 1600 mm - Protegido contra torceduras - Cono giratorio metálico/moleteado metálico, cromado - Ducha de mano probada según KTW y W270 - Manguera de ducha probada según EN 1113 y KTW - Nota: al usar con asientos colgantes, es necesario comprobar la compatibilidad. - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de pasamanos, pasamanos en forma de L y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea, en el área de descarga del producto correspondiente. - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-35-317
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower grab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1170
    • Ancho (mm)797
    • Profundidad (mm)797
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units