Publique sus productos
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-318
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-318
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-318
    HEWI

    Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-318

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo para ducha y bañera con cabezal de ducha ajustable incluida. Cabezal y manguera de ducha de la gama 801, que incluye: - Barra de apoyo para ducha y bañera con barra para cabezal de ducha ajustable - Barras dispuestas vertical y horizontalmente conectadas en ángulo recto con rosetas de fijación de material sintético y soporte para cabezal de ducha - Barra para cabezal de ducha que se puede desplazar verticalmente hacia un lado (para su montaje) - Sirve en la zona de ducha y bañera para sujetar y apoyar - Longitud vertical: 1100 mm, longitud horizontal (montaje en esquina): 762 mm - Profundidad: 91 mm, distancia libre a la pared: 58 mm, diámetro de la barra: 33 mm, diámetro de la roseta: 70 mm - Compatible con cabezales de ducha de varios fabricantes - El soporte para cabezal de ducha se puede inclinar de forma continua y su altura se puede ajustar tirando o presionando una palanca de gran superficie - El soporte cónico en el soporte para cabezal de ducha facilita la colocación del cabezal - Con núcleo metálico y codos reforzados en acero inoxidable - Montaje en pared con material de fijación específico para pared y rosetas de HEWI - Se puede montar a la izquierda o a la derecha - Fabricado en poliamida de alto brillo en color HEWI 99 y - Cabezal de ducha de 1 chorro con manguera de ducha de material sintético, color blanco - Cabezal de ducha con boquillas antical Soft-Clean - Tipo de chorro: Lluvia - Diámetro del cabezal de ducha: 105 mm - Boquillas y anillo de material sintético gris claro - Caudal a 3 bar: 14 l/min - Filtro recoge-suciedad enjuagable - Rosca de conexión G 1/2, tamaño de conexión: DN 15 - Longitud de la manguera 2000 mm - Protección contra torceduras - Cono giratorio que protege la manguera de la torsión - Cono giratorio/moleteado metálico, cromado - Cabezal de ducha probado según KTW y W270 - Manguera de ducha probada según EN 1113 y KTW - Nota: al usar con asientos colgantes, es necesario comprobar la compatibilidad. - En nuestro catálogo en línea, en el área de descarga del producto correspondiente, encontrará una lista detallada de las posibles combinaciones de pasamanos, barras en forma de L y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego. - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-35-318
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower grab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1170
    • Ancho (mm)797
    • Profundidad (mm)797
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units