Publique sus productos
Hinged seat, seat frame 378 mm wide and 414 mm deep, seat slats 55 mm wide, 801-51-200
Hinged seat, seat frame 378 mm wide and 414 mm deep, seat slats 55 mm wide, 801-51-200
Hinged seat, seat frame 378 mm wide and 414 mm deep, seat slats 55 mm wide, 801-51-200
    HEWI

    Hinged seat, seat frame 378 mm wide and 414 mm deep, seat slats 55 mm wide, 801-51-200

    Traducido por Google,
    Asiento abatible Gama 801 - Fabricado con raíles y elementos de asiento - para sentarse con seguridad en la zona de ducha - con asiento plegable que ahorra espacio - Montaje en pared con material de fijación HEWI específico para pared - Se incluyen cinta y varillas de sellado para sellar los puntos de montaje según DIN 18534 - Montaje oculto - probado hasta 200 kg con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - 378 mm de ancho, 408 mm de profundidad - Elementos de asiento de 55 mm de ancho - fabricados en poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI - Con núcleo de acero resistente a la corrosión - Placas de pared de poliamida con núcleo de acero integrado - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-51-200
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)378
    • Profundidad (mm)408
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats